컴팩트 크로스 섹션

Easyslide

비용 효율적인 볼 케이지 가이드. 소형화 및 높은 부하 용량
사용 가능한 크기
22 28 35 43 63

Plus System Robot 39C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

-20 ° C와 + 130 ° C의 작동 온도 범위

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290  9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?