곡선 & 리니어

Curviline

Curviline 레일 롤러 가이드
사용 가능한 크기
16.5 23

Plus System Robot 19C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

아연 도금 강철 의 버전 , 철 재료 : 신발 본체의 경우 C43 및 Fe360. 100cr6의 롤러. 요청시 FDA 승인 (Food & AMP; 약물
관리) 화학 니켈 도금이 더 높은 부식 방지를 수행 할 수 있습니다.

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides
mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce
customised radius

Rail joint not recommended

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?