Cobot Transfer Unit

사용 가능한 크기
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Rollon CTU에는 축, 모터, 드라이브, 기어박스, 케이블이 포함된 에너지 체인, Rollon 전기 캐비닛, 센서, Rollon URcap 소프트웨어가 포함됩니다.

■ 유니버설 로봇의 테스트와 인증을 거쳐 UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 코봇과 쉽게 통합됩니다.

수평 및 수직 조립 모두에 적합

■ 스트로크 길이는 최대 5,500mm, 500mm 단위로 조절 가능.

■ 인증받은 소음 감소형 소형 에너지 체인으로 지속적인 자동 사이클에 이상적. 요청 시 고탄력 케이블과 에어 튜브 제공.

■ 카트에 전용 연결 플레이트가 있어 UR 코봇을 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

■ 요청 시 프로파일 장착 키트(높이 조절 가능) 제공으로 최종적인 오정렬을 보완.

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?