스테인리스 강철에 고무로 제작된 측면 보호판
ATS
ATS 보호 링은 로드 끝의 수명을 연장하며, 내외부 링에서 먼지와 이물질을 차단합니다. 내측 링이 완전히 회전하는 경우에도 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 크기
5 → 50
이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.
| Rod End Size | Ring Type | D (mm) | D1 (mm) | B (mm) | M (mm) | M1 (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATS 5 | 5,25 | 8,3 | 2,4 | 0,50 | 0,8 | 11,2 |
| 6 | ATS 6 | 6,25 | 9,5 | 3,1 | 0,69 | 0,9 | 12,7 |
| 8 | ATS 8 | 8,25 | 12,4 | 5,1 | 1,20 | 1,4 | 17,8 |
| 10 | ATS 10 | 10,25 | 13,5 | 5,6 | 1,20 | 1,4 | 20,3 |
| 12 | ATS 12 | 12,25 | 18,5 | 6,4 | 1,20 | 1,7 | 28,6 |
| 14 | ATS 14 | 14,25 | 18,5 | 6,4 | 1,20 | 1,7 | 28,6 |
| 16 | ATS 16 | 16,25 | 22,4 | 6,8 | 1,20 | 1,7 | 31,7 |
| 18 | ATS 18 | 18,25 | 26,2 | 8,3 | 1,20 | 1,7 | 35,2 |
| 20 | ATS 20 | 20,25 | 25,2 | 10,0 | 1,50 | 2,3 | 38,3 |
| 25 | ATS 25 | 25,25 | 33,8 | 12,7 | 1,50 | 2,3 | 53,1 |
| 30 | ATS 30 | 30,25 | 35,8 | 14,0 | 1,50 | 2,3 | 55,9 |