Cobot Transfer Unit
사용 가능한 크기
CTU120-1S
CTU160-1S
CTU220-1S
이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
Rollon CTU에는 축, 모터, 드라이브, 기어박스, 케이블이 포함된 에너지 체인, Rollon 전기 캐비닛, 센서, Rollon URcap 소프트웨어가 포함됩니다.
■ 유니버설 로봇의 테스트와 인증을 거쳐 UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30 코봇과 쉽게 통합됩니다.
■ 수평 및 수직 조립 모두에 적합
■ 스트로크 길이는 최대 5,500mm, 500mm 단위로 조절 가능.
■ 인증받은 소음 감소형 소형 에너지 체인으로 지속적인 자동 사이클에 이상적. 요청 시 고탄력 케이블과 에어 튜브 제공.
■ 카트에 전용 연결 플레이트가 있어 UR 코봇을 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.
■ 요청 시 프로파일 장착 키트(높이 조절 가능) 제공으로 최종적인 오정렬을 보완.
| CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |