벨트 드라이브

VER

수직 이동 및 배치에 최적화된 수직 선형 모듈.
사용 가능한 크기
90FM 120 125 150
유닛의 기본 질량(제로 스트로크): 27kg 유닛의 선형 질량: 1.7kg/100mm 캐리지의 질량: 12.5kg 최대 속도: 4m/s 무부하 반복성: 0.1 mm 풀리 둘레: 220mm/회전 벨트 크기: 50 AT 10 벨트의 최대 견인력: 2892 N 주 관성 모멘트 Y: 2211 cm^4 주 관성 모멘트 Z: 1962 cm^4 이중 빔이 있는 랙 및 피니언 구동 텔레스코픽 축 단일 모터를 사용한 이중 동기 스트로크 표준 축에 비해 전체 크기 35% 감소 최대 3m/s의 속도 유지보수 감소

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?