랙 및 피니언 드라이브- 케이블 캐리어 체인 옵션

2XYZ PAR+PAS+PAS

최대 350(*) kg의 페이로드를 위한 견고하고 정밀한 3D 갠트리, 무제한 X축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
사용 가능한 크기
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
까지 구성 가능한 작업 공간 X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) 추가 옵션으로 더 높은 하중을 달성할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 롤론에 문의하시기 바랍니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

웹사이트에서 3D 파일을 사용할 수 없는 것 같습니다.

보내드릴 수 있으니 부담갖지 마시고 연락주세요

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?