2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

사용 가능한 크기
50/120/50 50/120/65 80/160/80

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

  • 케이지형 선형 순환 볼 베어링 가이드와 이빨 벨트 구동 방식으로 움직임
  • “E-SMART”, “R-SMART” 및 “S-SMART” 선형 유닛으로 구성됨
  • 압출 및 아노다이징 처리된 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가벼우며 강성 있는 Y-Z 구조
  • 맞춤형 스트로크로 제작된 맞춤형 매니퓰레이터
  • 요청 시 기술 자료 및 계산서 제공
  • 확장형 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 장착 가능한 기어박스. 드라이브 헤드 내 모터/기어박스 쌍의 자유로운 위치 조정
  • 유용한 액세서리: 감속기 및 장착 키트, 센서 홀더
E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
적재량 (kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X 스트로크 (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y 스트로크 (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z 스트로크 (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?