초정밀, 벨로우즈 구조, 볼스크류 액추에이터

TT

최대 10 µm의 매우 높은 포지셔닝 어큐러시를 가진 리지드한 리니어 테이블 최대 3m의 스트로크
사용 가능한 크기
100 155 225 310

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • 2개의 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압 볼 스크류에 의해 수행되는 모션
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 다양한 직경과 리드의 가능성이 있는 예압된 정밀 볼 스크류로 구동
    • 볼 스크류 표준으로 정밀 등급 ISO 7 및 요청 시 ISO 5
    • 프로파일의 외부 표면뿐만 아니라 모든 장착 및 참조 표면은 전체 스트로크에 걸쳐 매우 정밀한 움직임을 보장하도록 가공 됨
    • 모든 TT 리니어 테이블은 100% 검사를 거쳐 검사 보고서와 함께 제공
Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?