수직축, 고속, 고강성 벨트 액추에이터

ZCH

무빙 프로파일과 고정 캐리지/모터가 있는 리지드한 리니어 유닛
사용 가능한 크기
60 90 100 170 220

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

  • 2개의 리니어 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
  • 최대 2.5m의 맞춤 스트로크로 주문 제작 가능한 리니어 유닛
  • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
  • 더 많은 작업 공간과 더 가벼운 이동 질량을 위한 “Omega” 트래블 타입의 벨트
  • ROLLON 제품군에서 최고의 가성비를 제공하는 Z축
  • 고속 작업 및 부하에서 자동 사이클 작업에 적합
  • 케이블 캐리어 체인 또는 기타 센서를 고정하기 위해 무빙 프로파일의 전체 길이를 따라 홈이 제공
  • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 박스를 빠르고 쉽게 장착
  • 간단하고 직접적인 그리퍼 부착을 위한 프로파일 엔드 인서트
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?