고속용 벨트 액추에이터, 더스트 많은 환경에 적합, 컴팩트한 구조

UNILINE ED

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
사용 가능한 크기
75

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • 3개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 리니어 유닛 주문 제작
    • 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 높은 작업 속도와 적당한 부하에서 자동 사이클 작동에 적합
    • 먼지가 많은 환경에서 작동하기 위한 씰로 장치 보호
    • 작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C
    • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동

습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능

작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C

다축 Y-Z 시스템을 구성하기 위한 UNILINE ED75에 S-SMART 50 유닛의 장착 키트.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?