수직축, 프로파일 무빙 타입, 벨트 액추에이터, 반밀폐 구조

ELM PLUS CR

사용 가능한 크기
50 65 80 110
프로파일이 무빙하고 캐리지/모터가 고정된 견고한 리니어 유닛 수직축용

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • “CR”버전은 “부식 방지”를 위해 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내외부 구성요소에 스테인리스강을 사용
    • 재순환 케이지 볼과 프로파일 내부에 톱니 벨트가 있는 리니어 가이드에 의해 제공되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문 제작
    • 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
    • 두 장치가 병렬로 장착된 구성에 적합
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 동일한 벨트로 구동되는 더블 캐리지 구성(옵션)
    • 베어링으로 ​​안내되는 폴리우레탄 보호 벨트로 보호되는 가이드, 벨트 및 풀리
    • 깨끗하고 건조한 공기로 프로파일에 압력을 가하여 외부에 대한 장치의 기밀성을 더욱 향상 가능
    • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
    • 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더, 동기화 샤프트
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?