곡선형 레일

CLT

타원형, 직사각형 및 정사각형 회로를 만들거나 개조할 수 있는 모듈식 시스템
사용 가능한 크기
43

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

CLT 레일은 직선형과 곡선형 레일을 결합하여 유연한 구성을 쉽게 만들 수 있도록 설계되었습니다. 두 가지 반경(165 mm 및 302.5 mm)이 제공되며, 직선형 레일의 길이는 최대 2000 mm까지 가능합니다. 가이드 레일은 연마 처리되어 저마찰, 우수한 주행 특성, 낮은 소음 수준을 보장합니다. 니트라이드 처리(경도 60 HRC)로 높은 하중 용량과 부식 저항성을 확보했습니다.

  • 곡선형 레일 (CLTN43)은 가공 및 질화 처리된 강철로 제작되었으며, 표준 반경 165 mm와 302.5 mm, 표준 각도 90°와 180°를 갖추고 있습니다.
  • 직선 레일 (CLTN43) 은 냉간 압연 및 질화 처리된 강철로 제작되었습니다. 다양한 길이로 제공됩니다: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 및 2000 mm.
  • CLT에는 패드가 알루미늄 판 또는 사용되는 반경에 따라 위치 조정된 4개의 고정 롤러로 구성되어 있습니다.
  • 롤러는 축방향 및 반경방향 모두에서 높은 하중 용량을 보장하기 위해 이중 행 볼 베어링으로 장비되어 있습니다. 모든 롤러는 물 튀김으로부터 보호하기 위해 플라스틱 밀봉(2RS)이 적용되어 있습니다.
  • 롤러는 트랙과 두 개의 접촉점을 가지며, 평생 윤활이 되어 있으며 최적의 작동 위해 조정되어 있습니다.
  • 패드는 천천히 방출되는 그리스 패드로 장착될 수 있으며, 이는 트랙과 지속적으로 접촉하여 최적의 윤활을 보장하도록 설계되었습니다.
  • 자동 펌프를 사용하여 트랙은 레일 내의 구멍을 통해 윤활될 수 있습니다.
  • 조립을 위해 CLT는 강철 정렬 블록 (CL43-01W)이 제공되어 더 쉽고 정확한 설치가 가능합니다.
  • 롤러와 간섭 없이 마운팅 표면에 회로를 조립하기 위해 알루미늄 스페이서 (CL43-03W)도 제공됩니다.
  • 사용 가능한 크기: 43.
  • 최대 작동 속도*: 7 m/s (276 in/s).
  • 최대 가속도*: 15 m/s² (590.55 in/s²).
  • 최대 방사형 하중 용량*: 8000 N (슬라이드당) 적용 조건에 따라 다름 (하중 및 동력학).
  • 온도 범위: -20 °C에서 +120 °C (-4 °F에서 +248 °F).

**응용 분야에 따라 롤러와 가이드는 고속 및 가속도에 적합한 부품으로, 운송되는 질량에 따라 평가해야 합니다. 직선 구간과 곡선 구간 사이의 전환 시 관성력이 허용 속도 또는 운송 가능한 질량을 제한합니다…

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?