롤러 슬라이드 - 압연 프로파일

TLN

까다로운 산업용 어플리케이션을 위한 풀 익스텐션 롤러 슬라이드. 높이가 콤팩트하여 수직 어플리케이션에 적합합니다. 기본적으로 닫힌 위치에서 댐핑이 적용되며, 요청 시 특수 가공이 가능합니다. 표면 처리 옵션 제공 가능
사용 가능한 크기
30 40
스트로크 최대 1,980mm. 최대 하중 3,600N/쌍 이상

Plus System Robot 27C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

슬라이드 전체에 미세 오일 함침이있는 검은 색 산화. 소금 스프레이에서 내식성 120 시간. Q 버전에서 최대 700 시간

하중 용량으로 요청시 사용 가능한 HP 버전 +40 ~ + 50 % (이중 행 롤러)

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?