냉간 압연 프로파일
HTT
기본 사용을 위한 저가형 부분 확장 볼 슬라이드.
사용 가능한 크기
30
40
50
스트로크 최대 720mm. 최대 하중 2,000N/쌍 이상.
Plus System Robot 85C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
소금 스프레이에 대한 우수한 저항
넓은 작동 온도 범위는 옵션 및 액세서리 제외 -20 ~ + 170 ° C
스틸 버전의 카탈로그 부하 용량에 0.6의 중재 계수를 적용하십시오.