냉간 압연 프로파일

LTH

견고한 풀 익스텐션 볼 슬라이드. 요청 시 특수 가공 가능. 선택 가능한 표면 처리 옵션이 있습니다.
사용 가능한 크기
30 45
스트로크 최대 1,522mm. 최대 하중 2,400N/쌍 이상

Plus System Robot 77C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

설계 단계에서는 슬라이드의 양쪽에 고정 구멍이 쉬운 조립을 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

옵션 및 액세서리를 제외하고 -20 ~ + 170 ° C의 넓은 작동 온도 범위. lth … s 버전 : -20 및 + 50 ° C

아연 니켈 코팅 및 스테인레스 스틸 볼 (옵션)으로 개선 될 수있는 아주 좋은 안개 저항

& nbsp;

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?