Linear Components
Telescopic Rails
Over extension
스테인레스 스틸

H1T-X

최대 200%까지 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 420kg & 3m
사용 가능한 크기
60 80 100 150

필수 사항

Plus System Robot 79C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

주요 권장 사항

가장자리에 마운팅은 필수적입니다

부식 방지 소재 및 보호

우수한 소금 스프레이 저항 1000 H.

적재 용량

0.6의 중소 계수를 스틸 버전의 카탈로그로드 용량에 적용

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?