초소형 순환 볼 가이드 - 높은 하중 용량 및 강성

Mini Mono Rail

높은 하중 용량과 강성을 갖춘 스테인리스강 미니 순환 볼 가이드.
공간 절약형 초소형 리니어 가이드로 부드럽고 정밀한 작동 제공.
사용 가능한 크기
7 9 12 15
정밀도 등급 N, H 및 예압 등급 K0-K1-K2로 제공됩니다.
레일은 두 가지 버전(와이드 또는 표준 바디)으로 제공됩니다.

Plus System Robot 40C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

마르텐 사이트 계 스테인레스 스틸 레일

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?