긴 여행용 알루미늄 테이블

TRKD tables

마찰 없는 테이블은 두 개의 재순환 볼 베어링이 통합된 알루미늄 합금으로 만들어진 상부 구조가 특징입니다. 긴 스트로크에 이상적입니다.
사용 가능한 크기
TRKD9 TRKD6 TRKD3
크로스 롤러 또는 볼과 같은 다양한 롤링 요소로 리니어 테이블 사용 가능
높은 역학: V=50m/min - A=50m/sec2
시스템의 높은 강성을 보장하면서 리니어 테이블당 최대 4.5t의 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

웹사이트에서 3D 파일을 사용할 수 없는 것 같습니다.

보내드릴 수 있으니 부담갖지 마시고 연락주세요

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?