Speedy Rail
윤활 및 유지보수가 필요 없음
긴 스트로크 및 고속 응용 분야에 적합합니다.
Plus System Robot 16C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
두 가지 유형의 롤러를 사용할 수 있습니다 : V 자형 또는 원통형.
V 자 모양의 롤러는 제한된 공간이있는 “가벼운”응용 프로그램에 권장됩니다. 이들은 롤러와 레일 사이의 접촉을 신속하게 조정하기위한 동심원 및 편심 축이 마운팅되어 있습니다.
무거운로드 어플리케이션의 경우 트랙 패드에 이미 원통형 롤러를 사용할 수 있습니다. 그 중 일부는 “진동”이라고 불립니다. 스포츠의 약간의 회전을 허용하는 플로팅 피벗이 마운팅되어 자체 지원 프로파일의 편향을 따르도록 마운팅됩니다. 패드는 롤러와 레일 사이의 접촉을 신속하게 조정하기 위해 동심원 및 편심 피벗이 마운팅되어 있습니다.
양극 화 된 경화 된 압출 알루미늄 프로파일 레일 (700 HV). 롤러는 강철 또는 스테인레스 스틸로 만들어져 오염 물질에 내성이있는 소결 된 플라스틱 코팅으로 덮여 있습니다.
-30 ° C와 + 80 ° C의 작동 온도 범위