긴 스트로크

Prismatic Rail

긴 스트로크, 고하중 및 고속 작업을 위한 리니어 롤러 가이드
사용 가능한 크기
28 35 55

Plus System Robot 37C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

알루미늄 슬라이더는 가변 수의 롤러로 3에서 6으로 구성 될 수 있습니다. 롤러는 두 가지 변형, 원통형 또는 V 자형으로 이용 가능합니다.

-10 ° C와 + 80 ° C의 작동 온도 범위

더러운 환경에서 사용하기에 적합합니다

웹사이트에서 3D 파일을 사용할 수 없는 것 같습니다.

보내드릴 수 있으니 부담갖지 마시고 연락주세요

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?