셀프 얼라인 롤러 가이드 - 고하중

Compact Rail Plus

“Compact Rail”보다 높은 하중 용량을 가진 견고한 롤러 리니어 가이드.
냉간 압연 탄소강 프로파일. 유도 경화 및 연삭 처리된 레이스웨이.
오염 환경에 적합
요청 시 선택적 표면 처리 가능
사용 가능한 크기
18 28 43
평행 오차 보정 최대 3.5 mm.
레일 길이 최대 3,600mm, 접속부로 더 긴 길이 가능.
다양한 슬라이더 구성, 3개에서 6개 롤러까지
편심 롤러로 예압 조정

Plus System Robot 15C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

독특한 자체 정렬 기능을 사용할 수있는 4 개의 스케이트 버전 사용 가능 :

  • rv </ strong> 스케이트 (재생 프리 마스터 스케이트, 2 점 접촉 롤러) </ li>
  • floating “ rp </ strong>”스케이트 (한 지점의 연락처와 2 개의 어깨가있는 롤러) </ li>
  • extra-floating “ ru </ strong>”패드 (평평한 외부 링이있는 롤러) </ li>
  • 로타리 “ RA </ strong>”스케이트 </ li>
    </ ul>
    & nbsp;

    • rv + rp </ strong>”또는 “ rv + ru </ strong>”또는
      ““조합으로 3.5mm까지의 오정렬 보정. </ li>
    • 조합 “RA + RP”또는 “RA + RU”와 함께 ± 1.3 °의 각도 오류의 보정. </ li>
      </ ul>

가장 공격적인 환경을위한 수많은 표면 처리 :

o rollonaloy, 습도가있는 부식 환경에 적합한 수동 전기 – 아연 도금

니켈 도금, 부식성 산성 및 기본 미디어에 사용하기 위해

o ISO 2081 아연 도금, 실내 응용 프로그램 보호를위한 검은 전기 도금 마무리가 가능합니다.

크기 18 레일은 롤론 – NOx 질화 및 산화로 처리되어 전체 레일에 미세한 검은 색을줍니다.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?