Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
고속, 저소음, 밀폐 구조의 벨트 액추에이터

MCH

고속, 저소음, 밀폐 구조 최대 10m 스트로크의 컴팩트한 리니어 유닛
사용 가능한 크기
65 80 105

필수 사항

    • 재순환 케이지 볼과 프로파일 내부에 톱니 벨트가 있는 리니어 가이드에 의해 제공되는 움직임
    • 최대 10m의 맞춤 스트로크로 주문 제작 가능한 리니어 유닛
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 2개의 유닛을 병렬로 설치하는 데 특히 적합
    • 단축 구성에서 오버행이 낮은 중간 하중 케이스용
    • 오염된 환경에서의 작동을 위한 리니어 가이드 및 톱니 벨트(MCH 80 및 105)의 금속 스트립 보호 옵션
    • 긴 스트로크를 위해 프로파일에 가이드된 구동 벨트
    • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
    • 유용한 액세서리: 동기화 샤프트, 센서 홀더

Dimensions

MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?