Linear Components
Telescopic Rails
Full extension
減衰強化エンドストップ

DSS-S

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
製品サイズ
43
DSBスライドで利用可能な閉位置のためのロックシステム

重要

  • 硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
  • 強化されクッション性のあるストップを備えたバージョン「S」、閉位置でロックされた「B」(このオプションでは左右のスライドを分離)、「D」は両側移動
  • たわみが最小限であるため、開閉力が非常に小さい
    ストローク全体にわたって遊びのないスチールスライド。

  • 寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド
  • 質量と慣性を最適化するために冷間引抜された高性能鋼で作られたレールとスライダー。非常に剛性の高いSプロファイルを備えた中間プレート
    負荷がかかっても優れた動きの質

  • ストロークは、必要に応じて要求に応じて調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください。

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください