DSS
Very compact ball slide in thickness with full extension and high flexural rigidity
製品サイズ
28
35
43
63
重要
-
- 硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と速度、衝撃、クラッシュテスト…)のために設計されています
- ストローク全体の隙間なくスチールスライド。利用可能な1つのサイズだけ:43。重量:13,4 kg / m、セクション:100×43 mm、荷重:1100 kg /ペア
- 最小限のたわみのおかげで非常に低い開閉力
- 市場の唯一の工業用スライド
の計算を可能にする
-
- 高性能冷間延伸鋼製のレールとスライダー。質量、慣性および最小
の最適化のための中間プレートの特定のプロファイル
- 負荷中でも優れた動きの質
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
環境 - 機能
動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃