Linear Components
Telescopic Rails
Full extension
二段階ストローク

DSD

厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
製品サイズ
28 35 43 63
DSBスライドで利用可能な閉位置のためのロックシステム

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください