DSB
厚みが非常にコンパクトで曲げ剛性が高い完全延長のボールスライド
製品サイズ
28
35
43
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
環境 - 機能
動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃
設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃