DE-D
高剛性でコンパクトなボールスライド、軌道面は硬化処理
製品サイズ
28
35
43
63
重要
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド</ li>
- ダブルストローク(DE … D)、同期拡張(DE43 … Z)、強化および減衰ストップ(DE … S)を備えたバージョン</ li>
- 強化されたレースウェイのおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています</ li>
- 製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド</ li>
- 質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド荷重下でも優れた動きの品質</ li>
- 高速(最大0.8 m / sのVmax)での自動サイクルに適しています</ li>
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。</ li>
</ ul>
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)
高荷重のケースではスライド外側のエンドストッパーを推奨
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃。バージョン DE…S の場合: -20℃ から +50℃