DBN
高さがコンパクトで保護レベルの高い完全延長のボールスライド
製品サイズ
22
28
35
43
重要
- 厳格なアプリケーション(高負荷と速度、衝撃、クラッシュテスト…)のために設計されている;その硬化したレースウェイ
- ストローク全体の上のクリアランスフリースチールスライド
- 市場の唯一の工業用スライド
- 高性能冷間延伸鋼の塗りつぶし、質量と慣性の最適化のためのスライド
- スライドの外側の停止
- 負荷中でも優れた動きの質
- ストロークは必要に応じてリクエストに適応できます。負荷容量値は変更されることがあります
- フラットマウント構成(軸方向荷重容量値/ペア)
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃