テレスコピックスライド
重量用のスライドレール

Telescopic Rail ASN

市場最高水準の剛性でコンパクトな部分延長のボールスライド
製品サイズ
22 28 35 43 63
Justine
“レール端部のねじを緩めるだけで双方向にスライド可能。”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. 環境
2. 軸構成
Array
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください
名前
ストローク
一般価格
荷重
-
衝撃/防振
Width
Height
重量

重要

  • ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。簡単なユーザー介入で可能な双方向ストロークでの構成。
  • 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています。
  • 製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド。
  • 質量と慣性を最適化するための冷間引抜高性能鋼製のレールとスライダー。
  • 負荷がかかった状態でも優れた動作品質。
  • オーバーハング(許容モーメント)のある特別な取り付け構成の可能性。
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

フラット取り付けに最適 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照)

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃

3D ファイルに関してお問い合わせください