Telescopic Rail ASN
市場最高水準の剛性でコンパクトな部分延長のボールスライド
製品サイズ
22
28
35
43
63
“レール端部のねじを緩めるだけで双方向にスライド可能。”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
重要
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。簡単なユーザー介入で可能な双方向ストロークでの構成。 li>
- 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています。 li>
- 製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド。 li>
- 質量と慣性を最適化するための冷間引抜高性能鋼製のレールとスライダー。 li>
- 負荷がかかった状態でも優れた動作品質。 li>
- オーバーハング(許容モーメント)のある特別な取り付け構成の可能性。 li>
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。 li>
ul>
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
フラット取り付けに最適 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照)
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃