Telerace TQAX
ステンレス鋼、完全延長の矩形断面ローラースライド、負荷がかかる用途向け
製品サイズ
26
40
重要
- 窒化(NOX)硬化転動面。完全硬化ローラー li>
- 中速の自動サイクルに適しています li>
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。これにより、負荷容量の値が変わることに注意してください li>
- スムーズで静かな動き li>
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ li>
- 垂直またはフラットマウント構成に適しています。軸方向の耐荷重値/ペアを参照してください li>
- 動作温度範囲は-20〜 + 80°C li>
ul>
耐食性と保護
バージョン X:電解研磨加工のレールと中間部品で耐食性が向上。塩水噴霧下で 1000 時間耐久
環境 - 機能
動作温度範囲 -20℃ から + 80℃