テレスコピックスライド
硬化した転動面/冷間引き抜きプロファイル

Hegra Rail H1T

最大 200% の超延長ボールスライド。最大可搬質量 700kg、最大ストローク 3m
製品サイズ
60 80 100 150
1. 環境
2. 軸構成
取り付け姿勢
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • コンパクトなセクションでスライドします。ワイドレンジ、5サイズ、60×40.5〜150×64mmのセクション
  • オプションが開位置および/または閉位置(サイズ60および80)で保持され、ショックアブソーバーが閉位置(すべてのサイズ)で保持される安全な取り扱い
  • 設計による剛性スライド:超剛性IPNタイプのビームセクションを備えた中間プレート
  • 両側ストロークも可能
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 影響のない適度な手動操作に適しています

推奨製品

端部への取り付けが必須

耐食性と保護

非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

3D ファイルに関してお問い合わせください