テレスコピックスライド
スーパーエクステンション

Hegra Rail H1C

費用対効果の高い、最大 150% の超延長ボールスライド。厚みが非常にコンパクト
製品サイズ
75
1. 環境
2. 軸構成
取り付け姿勢
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
  • 簡単な取り付け:スライドの片側に取り付けが簡単にアクセスできるようになっています。
  • 両側ストローク可能
  • 特に長さが長い場合、スライド取り付け用に最適化された数のネジによる迅速な組み立て
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 影響なしの中程度の手動操作に適しています
  • オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲

推奨製品

端部への取り付けが必須

耐食性と保護

非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。

3D ファイルに関してお問い合わせください