Linear Components
Linear Guides
X-Rail
Special Material

X-Rail Stainless steel

Self-aligning "cost effective" roller guide in stainless steel version
製品サイズ
20 26 30 40 45

重要

    • 「T + U」レール構成

で最大3.5 mmのミスアライメント吸収

    • Uレールで利用可能なサイズ:20/30/45
    • 中程度の作業速度、手動タイプ、衝撃のないアプリケーションに最適です。
    • 予圧調整可能なスライダー。レールタンピングはお勧めできません
    • MM

程度の変位精度に適しています

耐食性と保護

ステンレス鋼版(CEX / TEXシリーズ)。電気亜鉛めっき鋼版(シリーズCES / TES)または窒化版(シリーズCEN / TEN)でも入手可能

環境 - 機能

動作温度範囲-20℃/ + 100°C

悪環境で湿気のある環境での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください