Linear Components
Linear Guides
X-Rail
高コストパフォーマンス

X-Rail

高度なミスアライメント吸収機構リニアローラーガイド
製品サイズ
20 26 30 40 45

重要

  • 3サイズのUレール:20/30/45
  • 中程度の作業速度、手動タイプ、衝撃のないアプリケーション用
  • 予圧調整可能なスライダー。レール結合は推奨していません。mm
  • オーダーのモーション精度に適しています

  • 最高速度:1.5 m / s。最大加速度:2 m /s²

耐食性と保護

電気亜鉛めっき鋼(CES / TESシリーズ)、窒化処理(CEN / TENシリーズ)とステンレス(CEX / TEXシリーズ)

環境 - 機能

動作温度範囲-20℃/ + 120°C

悪環境で湿気のある環境での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください