Linear Components
Linear Guides
Speedy Rail
革新的

Speedy Rail

ロングストロークおよび高速用途向けポリアミド被覆ローラリニアガイド
製品サイズ
35 48 60 90 120 180 250

重要

  • メンテナンスや潤滑を必要としない市場独自の製品。軽量、静かで、信頼性が高く、組付けが簡単
  • 硬化アルマイトれた表面処理さを施した自立型押出しアルミレール
  • レールもビームとして使用できるRollon製品内唯一の自立レールは、曲げ及びねじり応力に耐えることができます
  • 研磨環境、木材/溶接チップなどの厳しい条件下での用途に適しています…
  • ローラキャリッジに取り付けられた軸方向クリアランスを備えた旋回軸のおかげで、高いミスアライメント吸収特性を発揮します。ガイドレールの曲がりにより発生する歪みの吸収
  • 並列
  • にマウントされた2軸構成に対して最大8 mmの誤差吸収
  • 自動洗浄システムおよび自動車産業、特に溶接ライン搬送機械で広く使用されています
  • 各レールの側面には2つのダブテール構造があります。さまざまな固定キット(ダブテール構造/スライド)が利用可能であり、レールを簡単に指で接合し、無制限の長さを実現できます
    – シャーシにレールを取り付ける
    – ラックの取り付け

推奨製品

ローラーにはV字型と円筒型の2種類があります。

スペースが限られている「軽量」用途には、V字型ローラーをお勧めします。ローラーとレールの接触を素早く調整するために、同心軸と偏心軸を使用します。

重負荷の用途では、スライダーに組み込まれている円筒形ローラーが利用可能です。スライダーピンがフロートすることによって2本のレールを平行度誤差を吸収できる構造は、わずかな回転が自立型プロファイルのたわみを追従する事を可能にします。スライダーには、ローラーとレールの間の接触をすばやく調整するための同心および偏心ローラーがあります。

耐食性と保護

陽極酸化硬化された押し出しアルミニウムプロファイルレール(700HV)。ローラーは鋼またはステンレス鋼でできており、悪環境に耐性のある焼結プラスチックコーティングで覆われています。

環境 - 機能

-30℃から+ 80℃の間の動作温度範囲

3D ファイルに関してお問い合わせください