リニアレール
New
リニアローラーガイド

MG rail

高精度・高剛性用途、特に工作機械に適したローラーガイド。
製品サイズ
25 35 45 55 65
アプリケーションデータ
1. 環境
2. 軸構成
(ツールチップの向きを平行にする
取り付け構成を選択してください
(mm)
(mm)
取り付け構成を選択してください
(mm)
tooltip-distanceRails
3. 読み込み中
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. 仕事率
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
往復のサイクルタイム
(s)
往復のサイクルタイム
(N)
理論値
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
理論値
5. 製品寿命
(Km)
(s)
完全なサイクルにわたる累積休憩時間
🚀 フィルター
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

流線型ローラースライド
ローラー滑り面の形状と方向は、個々の予荷重に応じてFEMにより計算され、常に最高の荷重性能と精度が得られます。

対数プロファイルのローラー:
ローラーは、転動体関連の理論に関する最新の知識に基づいて製造されており、高剛性、最大負荷容量、長寿命を保証します。

革新的な潤滑システム
フロントヘッドへの潤滑油の導入は、逆止弁によって制御されています。これらのバルブはキャリッジのスライドウェイの両側に設置され、潤滑油がスライド中に逆流するのを防ぎます。最小量の潤滑油で、組立位置とは無関係に、スライドウェイ上の完璧な分配が保証されます。

摺動の均一性:
内部循環システムの流線型の半径により、脈動現象が最小限に抑えられ、前進に対する抵抗が小さくなります。

キャリッジの保護 :
横方向および縦方向のガスケットによりスライドウェイを保護し、良好な密閉性を確保(汚染された環境でも)。

互換性 :
構造公差が狭いため、キャリッジの互換性が保証されています。ガイドの両側を基準として使用できます。

金属保護ストリップ:
締め付け穴を保護しカバーするストリップは、キャップが使用されるのを防ぐため、全体の組み立て時間を大幅に短縮し、拭き取り作業をより効果的にします。

推奨製品

防錆コーティング:キャリッジとガイドにはHCP防錆コーティングを施すことができます。

3D ファイルに関してお問い合わせください