Mono Rail Miniature
高負荷容量と剛性を有する再循環ボールベアリングミニチュアリニアガイド
製品サイズ
7
9
12
15
重要
- 高負荷容量、精度、剛性を持つLMガイド
- 剛性のある正確な取り付け面と12-9品質の固定ネジの使用が必要です
- レール長さ500 m
- モノレールの主な寸法は、市場標準に対応しています。他メーカーとの互換性
- -20℃〜+ 80°C
- レール接合可能(レール端部の機械加工)。スライダー
の場合は0.02 mm未満の線精度
があります。
の間の動作温度範囲
には予圧調整可能なクラスがあります。
耐食性と保護
マルテンサイト系ステンレス鋼レール
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)