Linear Components
Curved Guides
Curviline
曲線ガイド

Curviline

曲線レールローラーガイド
製品サイズ
16.5 23

重要

  • 異なる半径の直線運動と円運動を組み合わせた線形ローラーガイド
  • 円運動部を製造する場合
  • 複雑な動きの場合でも、ベースプレートの予圧はレールの全長にわたって維持されます
  • ローラーは、スライダーに直接取り付けることができるため、滑走部の厚みを抑えます。
  • 測定するために特別なレイアウトを行うことができます。
  • -20°C~ + 80℃の動作温度範囲

耐食性と保護

亜鉛メッキ鋼、鉄質材料:C43とFe360のバージョン。 100Cr6のローラー。ご要望に応じて、FDA承認(食品投与)化学ニッケルめっきによって、より高い腐食防止を達成することができます。

Dimensions

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius

Rail joint not recommended

3D ファイルに関してお問い合わせください