Linear Components
Linear Guides
Compact Rail
自動調心

Compact Rail

Precise and robust linear roller guide. The most tolerant self-aligning guide of the market
製品サイズ
18 28 35 43 63

重要

  • 未加工の表面に取り付けるように設計されたローラーガイド。システムの取り付けに必要なコストと時間を大幅に削減
  • 硬化した転動面
  • の高性能鋼鉄レール>

  • 高動作速度と負荷
  • の自動サイクル動作に適しています
    <李>「T + U」レール構成

    で最大4 mmのミスアライメント吸収

  • レール長1000 mm
  • の線量0.1 mm未満の線形精度

  • 予圧調整可能なスライダー。無制限移動のために簡単に接合出来るレール
  • 悪環境(湿度、低高温)での使用に適しています

推奨製品

3つの可能なプロファイル:
。 「T」(基準レール、)
。 「U」(フォローレール、アキシアル方向への吸収)
。 「K」(補正、角度吸収)。
「T + U」の組み合わせは二本のレールの取り付け平行誤差を吸収し、「K + U」(サイズ43-63のみ)は二本のレールの平行度誤差と、高さ方向の誤差を同時に吸収します。 「T + T」の組み合わせは、厳密な取り付け要件に使用されます。

環境 - 機能

ワイパーを取り外すことにより、-20℃~120℃、+ 150℃の短いピーク、+ 150℃の短いピークと+ 160/170°Cの範囲(サイズ63を除く)

3D ファイルに関してお問い合わせください