リニアレール
New
カーブレール

CLT

楕円、長方形、正方形の回路を作成または改造できるモジュラーシステム
製品サイズ
43

重要

最大限のフレキシビリティを実現するために設計されたCLTレールは、グライド、2種類の半径(165mmと302.5mm)のカーブガイド、最大ガイド長2000mmのストレートガイドの組み合わせにより、極めてシンプルで様々なコンフィギュレーションを可能にします。スライディングガイドは研削加工されており、低摩擦、優れた摺動特性、低騒音を実現しています。また、窒化処理(60 HRC)を施し、高硬度と耐腐食性を実現しています。

主な特長

  • カーブガイド(CLTN43)は窒化鋼製で、半径165mmと302.5mm、それぞれ90°と180°のセクターがあります。
  • ストレートガイド(CLTN43)は窒化鋼製で、250mm、500mm、750mm、1000mm、1500mm、2000mmの長さがあります。
  • CLTは、アルミニウム製ハウジングに4つの固定キャスターを備えたグライドで、使用する半径に応じてあらかじめ設定されています。
  • 精密ローラーには複列ボールベアリングが装備され、アキシャル方向とラジアル方向の両方で高荷重を保証します。すべてのローラーには、防滴プラスチックシール(2RS)が取り付けられています。
  • ガイドローラーは、軌道面に2つの接触点があり、寿命のために潤滑され、最適な動作のために調整されています
  • スライダーには、フェルトが常に軌道面に接触するように設計され、完璧な潤滑を保証する特別なスローリリースフェルトパッドを取り付けることができます。
  • 自動ポンプの助けを借りて、ガイドに設けられた穴から軌道面に注油することも可能です。
  • CLTには、より簡単で正確な取り付けのためのスチール製アライメントブロック(CL43-01W)が付属しています
  • また、ローラーに干渉することなく取付面に回路を組み付けるためのアルミ製スペーサー(CL43-03W)もご用意しています。

推奨製品

  • 利用可能なサイズ: 43.
  • 最大 作業速度*: 7 m/s (276 in/s)。
  • 最大加速度 加速度*: 15m/s² (590.55 in/s2 )
  • 最大ラジアル荷重*: 8000 N(スライダー1個あたり)
  • 温度範囲:-20 °C ~ +120 °C(-4 °F ~ +248 °F)。

**用途にもよりますが、ローラーとガイドは高速・高加速に適した部品であり、搬送質量との関係で評価する必要があります。直線部と曲線部の間の移行では、慣性力が許容速度や搬送質量を制限します。

3D ファイルに関してお問い合わせください