Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Ball screw drives

YZ TH+TH

Compact and ultra-precise 2D gantry for payloads up to 50(*) kg. Repeatability within 5 µm
製品サイズ
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Workspace configurable up to : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon

重要

  • ケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
  • リニアユニット「Precision TH」で両軸構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 保護ストリップによるアルミニウム製プロファイル内にあるリニアガイドとボールねじの保護
  • 必要ストロークで両軸とも製作、納品
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • リニアユニットの精度により、制御、計測、ビジョンなどの作業も可能

Dimensions

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

3D ファイルに関してお問い合わせください