アクチュエータシステム
New
ラック&ピニオンドライブ

YZ SAR+SAR

最大60(*)Kgの可搬重量に対応する軽量2Dガントリー、ポリアミドコーティングローラー、Y軸ストローク無制限。速度/加速度は最大2.5 m/s、Y軸は5 m/s²。
製品サイズ
180/120 250/180

ワークスペースは最大:
Y : 50 000 mm
Z: 2 000 mm
(*) オプションを追加することで、より高い負荷を実現することができます。
カタログ
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • ポリアミドコーティングのローラーガイドとラックピニオン駆動による動作
  • リニアユニット「Speedy SAR」および「Speedy ZSY」で構成
  • 自己支持型の HRC62 硬化アルマイト処理アルミニウム製レールから成る、非常に軽い Y-Z 構造
  • ストロークをカスタマイズ出来る受注生産のマニピュレーター
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供

Dimensions

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

3D ファイルに関してお問い合わせください