アクチュエータシステム
ベルトドライブ(Y) - ボールねじドライブ(Z)

YZ SAB+SAR

正確な移動とZ軸の高いアキシャル荷重能力を備えた2Dガントリー。最大50(*)kgの可搬重量。速度/加速度はY軸で最大3 m/s、10 m/s²。
製品サイズ
180/120 250/180

ワークスペースは最大で:
Y : 3 500 mm
Z: 800 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

3D ファイルに関してお問い合わせください