Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
ベルトドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション

YZ RSMART+ZCH

150(*)kgまでの可搬重量に対応する最もポピュラーな2Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
製品サイズ
120/60 160/90 160/100 220/170
ワークスペースは最大: Y : 5 000 mm Z: 2 500 mm (*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。

重要

  • ケージ付きボール循環式リニアガイドと歯付きベルト駆動
  • リニアユニット「R-SMART」および「Modline ZCH」で構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 二軸とも必要ストロークで製作、納入
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け。減速機の取り付け位置も自由に選択可能。
  • 便利な付属品: ケーブルキャリアチェーン、減速機取り付けキット、センサーフォルダ

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください