アクチュエータシステム
ベルトドライブ(Y) - ボールねじドライブ(Z)

YZ RSMART+TH

正確な動きとZ軸の高いアキシャル荷重能力を備えた2Dポータル。可搬重量は最大50(*)kg。速度/加速度はY軸で最大3 m/s、10 m/s²。
製品サイズ
120/110 160/145

「ワークスペースは最大3,500 mmまで設定可能:
Y : 3 500 mm
Z: 800 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
カタログ
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

3D ファイルに関してお問い合わせください