Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Rack and Pinion drive - Cable carrier chain option

YZ PAR+PAR

2D gantry for payloads up to 300(*) kg with unlimited Y-axis stroke for dirt environment. Speed/Acceleration up to 2.5 m/s and 5 m/s²
製品サイズ
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280
Workspace configurable up to : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
カタログ

重要

  • ローラータイプのリニアガイドと焼き入れ研磨加工のラックピニオン駆動
  • リニアユニット「Tecline PAR」で構成
  • 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • 多種多様なアクセサリー: センサーフォルダ、自動潤滑、落下防止安全装置、ケーブルキャリアなど
  • 複数の独立した Z 軸の構成も可能

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

3D ファイルに関してお問い合わせください