Actuators & Systems
Multi-Axis
XY Multi-Axis
H-Botガントリーシステム

H-Bot

2つの固定モーターと1つのベルトドライブによる軽量設計。
製品サイズ
64
最大X軸ストローク:2500 mm 最大Y軸ストローク 1500 mm 最小ストローク:200 mm

重要

H-BOTリニアシステムは、精密なX軸とY軸の補間ガイダンスを必要とする高速アプリケーション用に設計されたコンパクトなソリューションです。2つの固定モーターと1本の駆動ベルトによる軽量設計で、振動を最小限に抑えながら高いダイナミクスを保証します。

  • リニア再循環ボールベアリングと歯付ベルト駆動。
  • ストロークに合わせたカスタマイズシステム。
  • ご要望に応じて、計算レポート付き技術ファイルをご提供します。
  • H “通路付きベルトで搭載重量を軽減。
  • 便利なアクセサリー:ギアボックス、ギアボックス取り付けキット、取り付けブラケット、リミットスイッチブラケット。

荷重

  • 最大動作速度: 5 m/s
  • 最大加速度 50 m/s² (メートル/秒
  • 最大負荷容量: 6 kg
  • 繰り返し精度:±0.1 mm
3D ファイルに関してお問い合わせください