Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
tag_uniline-ed

UNILINE ED

short_description_uniline-ed
製品サイズ
75
description_uniline-ed
カタログ

重要

  • 3本のローラータイプリニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • 必要ストローク長さに製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 高サイクル、中荷重での自動運転に対応
  • サイドシールによるユニット保護で悪環境での稼働に対応
  • 動作温度範囲 -20℃ から +80℃
  • キー付き中空軸のプーリーで駆動トルク伝達

耐食性と保護

湿潤環境向けに「耐食性」バージョンの取り扱いあり

以下の多軸システムを作成するための組み立てキット

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

Dimensions

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください